Choose your language

Close

I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più


Compresse/prodotti fragili

Compresse/prodotti fragili

La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polveri e granuli mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare granuli con dimensioni fino a 50 mm. Il trasporto di prodotti fragili richiede una maggiore attenzione al fine di assicurare la qualità del prodotto. Per questo tipo di applicazioni utilizziamo tecniche particolari quali la riduzione della velocità dell’aria all’interno delle tubazioni, riduzione dell’impatto fisico del prodotto all’interno della macchina, ecc. Normalmente, un progetto di trasporto di materiali fragili, viene eseguito seguendo una apposita procedura. Piab valuta, progetta se necessario eventuali componenti speciali e testa l’applicazione al fine di soddisfare le aspettative e garantire il risultato finale.

Vantaggi nell’uso dei trasportatori in depressione Piab

  • Lunga esperienza nel trasporto di prodotti fragili
  • Richiesta minima di manutenzione a causa dell’assenza di parti in movimento della pompa
  • Dispositivo igienico e facilità di pulizia
  • Programma modulare che prevede di assecondare eventuali successive modifiche

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci