Applicazioni in atmosfera esplosiva

Applicazioni in atmosfera esplosiva

Il trasporto di polveri e granuli può, in alcuni casi, generare una miscela povere/aria esplosiva. Per eliminare il rischio di esplosioni da polvere, Piab soddisfa gli standard internazionali ATEX. Questo prevede di rimuovere tutte le sorgenti di innesco del sistema come l’elettricità e le cariche elettrostatiche. Quando si trasportano polveri in ambienti dove sono presenti vapori infiammabili, il materiale può provocare un innesco elettrostatico. La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polveri e granuli mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare polveri fino a 0,5 micron. La capacità di trasporto può raggiungere le 10 ton/ora con una distanza massima di 30 metri.

Vantaggi nell’uso dei trasportatori in depressione Piab

  • Certificato ATEX per polveri per applicazioni standard e personalizzate
  • Sistema completamente pneumatico esente da sorgenti di innesco dei componenti elettrici
  • Richiesta minima di manutenzione a causa dell’assenza di parti in movimento della pompa
  • Dispositivo igienico e facilità di pulizia
  • Sistema di trasporto chiuso che elude contaminazioni da polveri
  • Programma modulare che prevede di assecondare eventuali successive modifiche

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci