Trasportare polveri/granuli

Configurare la propria soluzione di trasporto pneumatico

Scegliere il proprio modello

*Piab rispetta le linee guida USDA.
Caratteristiche Modello
  piFLOW®i  piFLOW®f  piFLOW®p
ATEX polveri      
ATEX gas      
EC No 1935/2004      
FDA      
USDA*      
Acciaio ASTM 304       
Acciaio ASTM 316L      
Portata < 4 ton/h       
Portata < 15 ton/h      
Finitura Ra <3.2    
Finitura Ra <0.6       

 

 

La tua soluzione

Disclaimer

Tutti i prodotti raccomandati e le soluzioni proposte vanno testate per verificare le prestazioni effettive, le sicurezza e altri fattori nelle definitive condizioni di lavoro. Alcune variabili non considerate dal dimensionatore possono avere un impatto sulle prestazioni. Piab non si assume la responsabilità per nessun malfunzionamento correlato alla soluzione e ai prodotti consigliati.

Selezione formato/sistema

[Nessuno]


Seleziona secondo formato CAD

Formato
Sistema

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci