Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

F75P

F75P
  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
  • Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Articolo


Descrizione articolo
0104724 Calotta F75P Poliuretano 30/60
Articolo nr.: 0104724
0106829 Calotta F75P Poliuretano 30/60, per inserto filettato
Articolo nr.: 0106829
0106349 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0106349
0106350 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G3/8" femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0106350
0106351 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0106351
0106352 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0106352
0106830 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0106830
0108800 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina
Articolo nr.: 0108800
0111584 Calotta F75P Poliuretano 60
Articolo nr.: 0111584
0107320 Calotta F75P Poliuretano 60, per inserto filettato
Articolo nr.: 0107320
0107321 Ventosa F75P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0107321
0108801 Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina
Articolo nr.: 0108801
0111585 Ventosa F75P Poliuretano 60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0111585
0111586 Ventosa F75P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0111586
0111587 Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0111587
0111588 Ventosa F75P Poliuretano 60, G1/2" femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0111588

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci