Feedback

Choose your language

Close

Ventosa F40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con tastatore, 3150050S

3150050S

Articolo nr. 3150050S

  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
  • I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
Metrico   Imperiale
General
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1,8 mm
Applicazione Foglio lamiera asciutta
Materiale Silicone (SIL)
Modello ventosa F
Forma Piana
Volume 4,8 cm³
Weight 5,5 g
Attaco
Dimensioni di attacco 1/8"
Tipo di attacco Femmina
Tipo di attacco Filettatura NPSF
Opzioni attacco Tastatore
Dimension
Altezza 21 mm
Diametro esterno 42 mm
Diametro esterno, posizione contratta 43,7 mm
Prestazioni - forza di sollevamento
Forza di sollevamento verticale Forza di sollevamento parallela
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Materiale
Silicone (SIL)
Colore Rosso
Durezza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Resistenza materiale
Silicone (SIL)
Alcool ++
Acidi concentrati -
Etanolo N/A
Idrolisi +
Metanolo N/A
Olii -
Ossidazione +++
Petrolio -
Resistenza all’usura ++
Agenti atmosferici e ozone +++

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Parti di ricambio
Articolo nr.
Attacco 1/8" NPSF femmina 30–40, con tastatore 0101156
Calotta F40-2 Silicone 0101136

Accessori
Articolo nr.
Attaco 1/4" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 3251008
Attacco 1/4" NPT maschio, con filtro a rete 3250093
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40 3250005
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, PA 3150197
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251006
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con filtro a rete 0101153
Attaco 3/8" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 3251010
Attaco 3/8" NPT maschio, con filtro a rete 3250089
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 30–40 0100261
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251011
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250091
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251007
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251009
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250086
Calotta F40-2 Nitrile-PVC 0101135
Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Manuali (1)
Cataloghi (1)
Certificati (1)
Pagine bianche (1)
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci