If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Compensatore di livello LC30 con spina 16 LH, 0124215

56662

Articolo nr. 0124215

Product image may differ from actual product.
  • Di facile istallazione grazie al giunto a sfera che permette molteplici orientamenti della ventosa
  • Molla conica che permette dimensioni ridotte ma grande escursione
  • Antirotazione anche per uso con ventose ovali. L'antirotazione può essere svincolata
  • Interfaccia di montaggio compatibile con il sistema PMAT
  • Sviluppato per circuiti di vuoto decentralizzato con unità VGS™3010/VGS™3040 o per sistemi con pompa per vuoto centralizzata
  • Compensatore di livello affidabile grazie alla protezione sotto carico e all'assorbimento degli urti.
Metrico   Imperiale
General
Materiale PUR, PAI, POM, SS, Al, Nitrile (NBR)
Temperature 10 – 50 °C
Volume 5 cm³
Weight 300 – 350 g
Mechanical data
Corsa utile 30 mm
Regolazione in altezza 5 mm
Regolazione angolare 0-360 º
Massimo carico verticale 700 N
Spring force 5 – 42 N

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Manuali (1)
Cataloghi (1)
Pagine bianche (1)
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci