Feedback

Choose your language

Close

Accessori sistema

Our line of monitoring and control units for vacuum systems is unmatched when it comes to reliability. We focus on the overall solution, down to the last detail. We are fully aware that top quality components are as essential as designing vacuum pumps and suction cups that are in a class apart. You will find everything you need to monitor and control vacuum systems here. Reliability, economy and accurate control/monitoring are the common denominators.


teaser_Vacuum_switches_0212040
Vacuostati
La gamma Piab comprende vacustati induttivi universali, elettromeccanici, pneumatici che sono pretarati oppure regolabili.
teaser_Energy_saving
Risparmio energetico
Con l'utilizzo dei nostri prodotti piSAVE® è possibile risparmiare energia in varie applicazioni.
teaser_vacuumfilters
Filtri per il vuoto
To filter dust and other small particles from the vacuum flow. Reduces the risk of operation breakdown or stoppage in the pump.
teaser_level-compensators-gray
Compensatori di livello
Regolano differenze di altezza, ad esempio nei grandi dispositivi di sollevamento con più ventose.
teaser_Mounting_Elements
Elementi di montaggio
Gli elementi di montaggio sono composti da staffe di montaggio, regolatori di altezza, compensatori di livello ed estensioni ventose.
teaser_Regulators
Regolatori di pressione
Un regolatore può essere utilizzato per impostare automaticamente la pressione di alimentazione a seconda delle esigenze.
teaser_Silencers
Silenziatori
Ridurre il rumore di scarico con un design flow-through.
teaser_Valves
Valvole
E' possibile scegliere tra elettrovalvole, valvole elettriche o valvole di sicurezza per il vuoto.
teaser_Fittings
Attacchi
Una varietà di accessori per ventose.
teaser_Ball_joints
Giunti sferici
Per evitare flessione, una ventosa può essere dotata di un giunto sferico.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci