Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Seguridad extra

Estas unidades combinan la alta seguridad con la mayor eficiencia energética de materiales sellados, tecnología COAX® con funciones automáticas de ahorro energético. Disponen de válvulas de retención las cuales atrapan el vacío en aplicaciones cerradas y pueden integrar dispositivos de ahorro energético con un resultado de no consumo energético. Son productos excelentes cuando trabajamos con dispositivos de elevación que han de cumplir con la legislación y normativas de elevación como por ejemplo /din/ss)- EN13155, ASME Standard B30.20.etc.


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos