Este es un transportador adecuado para cubrir las necesidades de calidad de la industria alimentaria. Este transportador es normalmente utilizado con altas prestaciones con un bajo impacto. Este transportador es utilizado normalmente como alternativa a los transportadores mecánicos, cuando se requiere un ambiente libre de polvo o con poco mantenimiento. Otra de las ventajas es que la bomba, está basada en la tecnología COAX® con lo que es la más eficiente en la generación del vacío. Disponible con una capacidad hasta de 7,5 ton/h. El transportador de calidad alimentaria está diseñado con cuerpo en acero inoxidable (ASTM 304) y con las juntas que están en contacto con el producto, que cumplen la normativa FDA, para cumplir con los requerimientos de la industria alimentaria. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvo. piFLOW®p y piFLOW®t están certificados ATEX para gas. Todos nuestros transportadores están disponibles con bomba de eyectores o bomba electromecánica.
Leer másEste es un transportador adecuado para cubrir las necesidades de calidad de la industria alimentaria. Este transportador es normalmente utilizado con altas prestaciones con un bajo impacto. Este transportador es utilizado normalmente como alternativa a los transportadores mecánicos, cuando se requiere un ambiente libre de polvo o con poco mantenimiento. Otra de las ventajas es que la bomba, está basada en la tecnología COAX® con lo que es la más eficiente en la generación del vacío. Disponible con una capacidad hasta de 7,5 ton/h. El transportador de calidad alimentaria está diseñado con cuerpo en acero inoxidable (ASTM 304) y con las juntas que están en contacto con el producto, que cumplen la normativa FDA, para cumplir con los requerimientos de la industria alimentaria. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvo. piFLOW®p y piFLOW®t están certificados ATEX para gas. Todos nuestros transportadores están disponibles con bomba de eyectores o bomba electromecánica.
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?