Nuestros transportadores premium están diseñados con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y cumplen con las elevadas exigencias de higiene de la FDA. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvo. piFLOW®p y piFLOW®t están certificados también para ATEX gas. Las aplicaciones habituales son el transporte de tabletas, cápsulas, café, granos y otros productos frágiles. Además de aplicaciones higiénicas o con necesidad de instalar un producto compacto de pequeñas dimensiones.
Leer más Read lessNo se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?