La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad. El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial. El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 1 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
0,5 | 2 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 0,72 | 0,54 | 0,4 | 0,3 | 0,14 | 0,02 | 94 |
0,6 | 2,33 | 2,7 | 2,4 | 2 | 1,5 | 0,9 | 0,52 | 0,4 | 0,31 | 0,16 | 0,03 | 94 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,28 | 0,44 | 0,63 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 95 |
0,5 | 2 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,26 | 0,42 | 0,63 | 0,91 | 1,4 | 2,6 | 94 |
0,6 | 2,33 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 0,58 | 0,87 | 1,3 | 2,3 | 94 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de aire (Nl/s) a distintos niveles de presión (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 2,33 | 5,1 | 5 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 94 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?