La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad. El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial. El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,007 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,34 | 0,3 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,048 | 0,023 | 0 | 0 | 79 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,3 | 0,66 | 1,12 | 1,8 | 2,85 | 4,35 | 6,55 | 11,5 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,31 | 0,67 | 1,089 | 1,63 | 2,39 | 3,7 | 6,54 | 0 | 0 | 79 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?