Ir al contenido

Eyector de vacío y ventosa combinados (VGS™)

Piab VGS™: se trata del diseño de un producto en que las diferentes ventosas se integran con cartuchos de vacío basados en la tecnología patentada COAX®. La “garra de vacío” hace más sencilla la selección, el dimensionamiento y la instalación de un sistema de vacío. Con VGS™ disfrutará de las ventajas de un sistema de vacío no centralizado más rentable y fiable.

Leer más
24 Productos
Filter
  • Performance
    Vacuum Flow (nl/s)
    Max Vacuum Level (-kPa)
    Air Consumption (nl/s)
  • Functionality
  • Connectivity
  • Sector
    Show all

Choose your language

No se puede comparar

No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?