La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad. El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial. El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,12 | 0,23 | 0,15 | 0,075 | 0,055 | 0,045 | 0,034 | 0,021 | 0,0092 | 0,003 | 0 | 89 |
0,5 | 0,13 | 0,233 | 0,15 | 0,079 | 0,044 | 0,036 | 0,03 | 0,023 | 0,013 | 0,007 | 0 | 91 |
0,6 | 0,15 | 0,263 | 0,19 | 0,12 | 0,045 | 0,035 | 0,029 | 0,018 | 0,01 | 0,003 | 0 | 90 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,12 | 0,54 | 1,44 | 2,98 | 4,98 | 7,54 | 11,19 | 17,8 | 34,3 | 0 | 89 |
0,5 | 0,13 | 0,52 | 1,39 | 3,01 | 5,51 | 8,56 | 12,32 | 17,77 | 27,48 | 0 | 91 |
0,6 | 0,15 | 0,44 | 1,08 | 2,31 | 4,8 | 7,93 | 12,16 | 19,13 | 34,22 | 0 | 90 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de aire (Nl/s) a distintos niveles de presión (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,15 | 0,37 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0 | 90 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?