Ir al contenido

piFLOW®am: transporte por vacío con fabricación aditiva

El diseño especial de los transportadores Piab para aplicaciones de fabricación aditiva contempla un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y una válvula de mariposa. Estos transportadores incorporan un acoplamiento TC estándar para facilitar su integración y están diseñados para ocupar un mínimo espacio. Las aplicaciones típicas abarcan la transferencia de polvo metálico hacia o desde una tolva o un tamiz, la alimentación de una impresora 3D o la recirculación de material desde el contenedor de desbordamiento.

Leer más
2 Productos
Filter
  • Sector
    Show all

0

Choose your language

No se puede comparar

No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?

Envíenos sus comentarios
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.