El eyector de liberación de refuerzo (Booster Release Ejector, BRE) está diseñado para aplicaciones Pick & Place de ultra alta velocidad y puede, usando el robot adecuado, generar varias elevaciones por segundo. Esto es posible gracias a nuestro diseño patentado. Un soplado ultrarrápido respaldado por tres flujos: desde el eyector, la válvula solenoide y el escape. Cuando el nivel de vacío de la ventosa conectada se aproxima a la presión atmosférica, el caudal de soplado se reduce gradualmente, liberando suavemente el objeto y manteniendo la precisión.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,433 | 0,35 | 0,305 | 0,258 | 0,222 | 0,172 | 0,122 | 0,042 | 0,007 | 0 | 80 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,255 | 0,561 | 0,916 | 1,332 | 1,841 | 2,523 | 3,747 | 7,885 | 0 | 80 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?