These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 7,5 | 30 | 17,4 | 11,4 | 7,2 | 4,8 | 2,4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 9 | 34,2 | 19,8 | 13,2 | 8,4 | 5,1 | 3,72 | 2,1 | 1,08 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 10,5 | 36 | 21 | 15,6 | 10,2 | 5,4 | 3,6 | 3 | 2,1 | 0 | 0 | 75 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 7,5 | 0,005 | 0,012 | 0,023 | 0,04 | 0,07 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 9 | 0,003 | 0,01 | 0,018 | 0,035 | 0,058 | 0,1 | 0,167 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 10,5 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,03 | 0,055 | 0,088 | 0,133 | 0 | 0 | 75 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
Utilice nuestra guía para obtener recomendaciones o deje sus datos y nos pondremos en contacto con usted.
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?