Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Bombas de vacío

La gran mayoría de las bombas/generadores de vació de Piab, están basadas en la tecnología patentada COAX®. COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa, los cartuchos COAX® son más pequeños, más eficientes y proporcionan una mayor confianza que los eyectores convencionales, permitiéndole diseñar un sistema eficiente de vacío flexible, modular y eficiente. Un sistema de vacío con la tecnología COAX® puede proporcionar hasta 3 veces mas caudal de vacío que un sistema convencional, permitiéndole que incremente la velocidad con gran fiabilidad y reduciendo el consumo energético.


teaser-piCOMPACT-group
Compacto / Apilable
Bombas compactas/apilables de la familia de los eyectores multietapa, basados en tecnología COAX®, con controles integrados y funciones especiales, tales como funciones on/off, soplado, vacuostato, ahorro energético, etc. Son configurables, haciendo fácil su especificación y de las funciones exactas necesarias para el sistema.
Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Decentralized vacuum ejectors
piINLINE® y piSTAMP – Los sistemas descentralizados de eyectores de vacío son muy comunes en las aplicaciones de automóvil y de prensas de estampación, en aplicaciones de pick and place de electrónica/semiconductores, en algunos equipos de packaging, en aplicaciones de inyección/modelo y en la alimentación de máquinas de formado de plantas metálicas (doblado, punzado y corte por láser).
teaser_VGS
Bomba y garra combinada (VGS™)
Piab VGS™ - Un diseño de producto donde diversas ventosas pueden ser integradas con cartuchos de vacío con tecnología COAX®. La “garra de vacío” hace que la selección, el dimensionado y la instalación de vacío sea fácil. Con un VGS™ disfrutara de los beneficios de un sistema eficiente y fiable de vacío descentralizado.
teaser_Custom_integration
Integración personalizada
COAX® es una solución avanzada de creación de vacío mediante aire comprimido. Basado en la tecnología de Piab de eyectores multietapa, los cartuchos COAX® son mas pequeños, mas eficiente y mas fiables que los eyectores convencionales, lo que le permite diseñar un sistema flexible, modular y eficiente de vacío.
teaser_Standard
Estándar
Estas son bombas con un estándar (clásicas) de diseño que cubre desde pequeñas bombas chip hasta bombas de gran capacidad. Muchas de estas bombas tienen cartuchos COAX®. Un sistema de vacío con la tecnología COAX® puede proporcionar hasta 3 veces mas caudal de vacío que un sistema convencional, permitiéndole que incremente la velocidad con gran fiabilidad y reduciendo el consumo energético.
teaser_Extra_safety
Seguridad extra
Estas unidades combinan la alta seguridad con la mayor eficiencia energética de materiales sellados, tecnología COAX® con funciones automáticas de ahorro energético. Disponen de válvulas de retención las cuales atrapan el vacío en aplicaciones cerradas y pueden integrar dispositivos de ahorro energético con un resultado de no consumo energético.
teaser_Chemical_resistant
Resistente a productos químicos
Estas bombas son bombas de vacío tradicionales de Piab desarrollados para ser utilizados en la industria química o en ambientes químicamente agresivos.
VL_top_nov15
Value Line® vacuum generators
Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.
teaser_Pump_accessories
Accesorios de bombas
Diferentes grupos de productos para mejorar o completar su sistema de vacío.

Piab AB © 2021 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos