Der piCOMPACT®10X SMART ist ein kleiner, effizienter und intelligenter Kompaktejektor, mit dem Sie den nächsten Schritt in Sachen Produktionskontrolle und Bedienerfreundlichkeit gehen können. Basierend auf der COAX-Technologie und der integrierten IO-Link-Technologie bietet der piCOMPACT®10X SMART eine hohe Flexibilität, schnelle Installation und Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Der luftbetriebene, mehrstufige Ejektor wird mit integrierten Steuerungen wie Ein/Aus-Ventil, Abblase-Ventil, Vakuumschalter und Energiesparfunktion geliefert. Er verfügt über spezielle Funktionen zur vorbeugenden Wartung wie Leckage-Warnung, Filterkontrolle und Vakuumzyklus-Zähler.Der piCOMPACT®10X basiert auf einer konfigurierbaren Plattform, die es einfach macht, das Produkt für Ihre Bedürfnisse zu konfigurieren und anzupassen.
Konfigurierbarer Vakuumejektor auf Basis der COAX®-Technologie mit integrierter Steuerung, der einen äußerst energieeffizienten und zuverlässigen Vakuumfluss ermöglicht
Die IO-Link-Technologie bietet eine vereinfachte und kostengünstigere Installation mit schneller Einrichtung und weniger Verkabelung
Möglichkeit zur Überwachung der Prozessdaten des Ejektors in Echtzeit über die IO-Link-Schnittstelle
Hochgeschwindigkeitsventile mit adaptiver PWM (Pulsweitenmodulation) zur Erzielung schneller Zykluszeiten und geringerer Wärmeentwicklung für verbesserte Zuverlässigkeit
Stapelbare (Ventilinsel-Montage) 3-8 Module mit üblicher IO-Link-Schnittstelle, Druckluftanschluss und Abluft für einfache Verkabelung und Verschlauchung.
Patentierte intelligente Abblase-Funktion (IBO). Intelligenter selbstlernender Algorithmus, der das Systemvolumen automatisiert, den Luftverbrauch optimiert und die Zykluszeiten genau abstimmt.