Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vakuumgreifer machen die Auswahl, Grössenbestimmung und Montage eines Vakuumsystems einfacher. Mit einem VGS™ erfreuen Sie sich an den Vorteilen eines kosteneffizienteren, zuverlässigeren sowie dezentralisierten Vakuumsystems.
WeiterlesenSpeisedruck | Druckluftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 1,22 | 1,03 | 0,78 | 0,52 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 1,34 | 1,15 | 0,96 | 0,7 | 0,45 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Speisedruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit (s/l) um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa) | Max. Vakuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 0,089 | 0,199 | 0,353 | 0,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 0,08 | 0,175 | 0,296 | 0,47 | 0,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?