Überspringen

Elektrische Steuerungen piFLOW®t

Die elektrische Steuereinheit regelt die Funktionen des Förderers und basiert auf einer von Piab entwickelten Software, die die verschiedenen Einstellungen über das benutzerfreundliche HMI (Human Machine Interface) veranschaulicht. Die Steuereinheit wird zusammen mit einer Ventileinheit verwendet, die entweder mit oder ohne einem elektropneumatischen Regler (EP) ausgestattet ist. Die Ventileinheit mit dem eingebautem EP wird beim piFLOW®t und piGENTLE ™ für den Transport von zerbrechlichen Materialien verwendet. Die elektrische Steuereinheit ist CE-gekennzeichnet.