Die DURAFLEX® Friction Cups von Piab spielen eine wichtige Rolle im Pick-and-Place-System von Gruppo Esea, Zulieferer eines führenden Herstellers von Automobilbatterien.
Der italienische Automatisierungsspezialist Gruppo Esea erhielt die Aufgabe, ein sicheres Pick-and-Place-System für den Palettierprozess bei einem großen Hersteller von Fahrzeugbatterien zu entwickeln.
„Wir haben uns sofort an Piab gewandt, mit denen wir seit langem bei Automatisierungsprojekten für eine Vielzahl von Anwendungen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir die beste Lösung für unsere Kunden finden. Die Techniker von Piab wissen immer, wie sie uns am besten unterstützen und unsere Anforderungen mit hochmodernen Lösungen erfüllen können“, sagt Alessandro Liberatore, Geschäftsführer von Gruppo Esea.
Die Lösung befindet sich bei Gruppo Esea am Ende eines Förderbandsystems, in dem die fertigen Fahrzeugbatterien gewaschen und geprüft werden, bevor sie auf die Palettierfläche gelangen. Die kleinsten Batterien haben Abmessungen von 100 x 200 x 300 mm und wiegen 15 kg, die größten haben Abmessungen von 350 x 650 x 700 mm und wiegen bis zu 270 kg.
Das Palettiersystem basiert auf einer von Gruppo Esea gebauten kartesischen Aufhängung, die jede Batterie einzeln aufnimmt und schachbrettartig auf einer Palette mit den Abmessungen 1.100 x 800 x 153 mm ablegt.
Die Paletteneinteilung reicht von 24 Einheiten für die kleinsten Batterien bis zu vier Einheiten für die größten Batterien. Nach der Beladung verlässt die Palette die Anlage und ist bereit für den Versand an den Endkunden.
Die sichere Kommissionierung, Vorwärtsbewegung sowie der Austritt wird durch DURAFLEX® Friction Cups von Piab mit 30 Einheiten der folgenden Typen gewährleistet:
– OBF 50 x 140 P (Polyurethan)
– BFFT 70 P (Polyurethan)
– BFFT 50 P (Polyurethan).
Die Anlage verfügt über eine mechanische Absturzsicherung bei pneumatischem oder elektrischem Ausfall.
„Batterien am Ende des Waschprogramms sind nasse Gegenstände und daher schwer zu greifen und zu handhaben. Die Friction Cups von Piab überwinden diese Schwierigkeit und garantieren einen sicheren Halt für maximale Prozesssicherheit, unabhängig von der Art der zu handhabenden Batterieformate“, erklärt Gianfranco Vitale, der für das Projekt verantwortliche mechanische Konstrukteur von Gruppo Esea.
Seit der Installation des neuen Systems verarbeitet die Anlage eine Batterie pro Minute (einschließlich Waschzyklus), was etwa 600 palettierten Batterien pro Tag entspricht.
Die DURAFLEX® Friction Cups von Piab werden aus einem speziellen Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi mit der Festigkeit von Polyurethan kombiniert. Das Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten und verfügt über ein fantastisches Formgedächtnis, auch nach hunderttausenden von Zyklen. Diese Saugnäpfe sind ideal für die Handhabung von öligen oder feuchten, sowie von trockenen Oberflächen. Sie sind in der Lage Scherkräften, die 3- bis 5-mal höher sind als bei herkömmlichen Saugnäpfen standzuhalten, und bieten unabhängig von der Ausrichtung einen ausgezeichneten Halt.
Gruppo Esea
Seit 1980 ist Gruppo Esea ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung, das Systeme für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen entwickelt und herstellt. Bis heute hat das Unternehmen Tausende von maßgeschneiderten schlüsselfertigen Lösungen realisiert, die ein schnelles Wachstum und verbesserte Produktionsprozesse gewährleisten. Mit einem ständig wachsenden Mix aus innovativen Ideen für den Weltmarkt gewinnt die Gruppo Esea immer mehr zufriedene Kunden.
Weitere Informationen
Paolo Santi, Senior Spezialist für Marketingaktivitäten
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italien