Überspringen

Die Palettierlösung von Piab für Kartons steigerte die Produktivität bei Steelgrain um 35 %

Veröffentlicht
Piab vacuum foam gripper Kenos® KVGL has improved the operating cycle of end-of-line robots by 35% for Spanish company Steelgran Componentes S.A.

Der Wechsel von einem mechanischen Top-Greifer mit Saugnäpfen zu dem Vakuum-Flächengreifer Kenos® KVGL von Piab verkürzte die Durchlaufzeiten der End-of-Line-Roboter des spanischen Unternehmens Steelgran Componentes S.A. um 35 %

In jedem Herstellungsprozess spielen Zeit und Kosten eine wichtige Rolle, insbesondere bei plötzlichen Produktionssteigerungen. Steelgran Componentes S.A., Hersteller von Teka Dunsthauben mit Sitz in Spanien, hatte aufgrund von erhöhter Nachfrage Engpässe und beschloss, das Greifsystem seines End-of-Line-Palettierroboters zu ändern.

Steelgran arbeitete schon früher erfolgreich mit dem südspanischen Partner von Piab zusammen, dem Unternehmen Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros S.L, (CATS), und wandte sich auch bei dieser neuen Herausforderung an sie, um eine geeignete Lösung zu finden. „Steelgran benötigte eine Greiferlösung, die verschiedene Kartonformate handhaben kann und gleichzeitig Produktverluste minimiert und die Geschwindigkeit erhöht“, erklärt José Juan Moncayo, Vertriebsingenieur bei CATS S.L.

Die alte Greiferlösung wurde für das Palettieren von Abzugshauben verwendet, die in verschiedenen Kartons und Schachteln verpackt sind. Drei voneinander unabhängige Produktionslinien liefern die zu handhabenden Kartons und Schachteln an jeweils eine Palettierstation. Je nach Endprodukt gibt es bis zu 25 verschiedene Formate, Gewichte zwischen 8 kg und 48 kg und Größen zwischen 450 mm x 450 mm x 600 mm bis 1.080 mm x 495 mm x 1.000 mm (Länge x Breite x Höhe). Diese Formen, von denen einige besonders sperrig und schwer sind, erfordern eine äußerst flexible Lösung, die an alle Produktmodelle angepasst werden kann, ohne das Greifsystem zu ändern.

Der bisherige Greifer war mit vier Saugnäpfen und einem ausfahrbaren Seitenarm ausgestattet, um die Kartons seitlich zu greifen und eine Trägheit der Last zu vermeiden. Da der Arm jedes Mal, wenn eine Einstellung erforderlich war, geöffnet und geschlossen werden musste, erhöhte sich die Handhabungs- und Einstellzeit des Greifers.

Außerdem fiel bei jedem Durchlauf mindestens ein Produkt herunter, wodurch die Produktion zum Stillstand kam. Wertvolle Zeit ging für die Wartung des Roboters, das Entfernen des Produkts, den Neustart und die Analyse des heruntergefallenen Produkts verloren. Außerdem musste die Geschwindigkeit beim Palettieren reduziert werden, was den Engpass weiter verschärfte.

CATS war überzeugt, dass die Kenos® Greifer von Piab für dieses Projekt am besten geeignet waren. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit Piab setzte sich CATS mit Albert González, Produktmanager für den Außendienst der Piab-Abteilung Vacuum Automation in Spanien und Portugal, in Verbindung, um alle technischen Details zu klären. Steelgran hatte bald die Lösung, die sie brauchten: „Die Kenos® Vakuum-Flächengreifer haben sich als die optimale Lösung für das Palettieren von Kartons erwiesen. Außerdem sind sie dank der COAX®-Technik extrem energiesparend“, erklärt Albert González.

CATS bestätigte rasch die Überlegenheit der Lösung, die aus einem 600 mm x 400 mm großen Kenos® KVGL Flächengreifer besteht, der mit sechs COAX®-Ejektoren ausgestattet ist, die für die erforderliche Durchflussmenge und das Vakuumniveau sorgen, um alle Formen, Größen und Gewichte zu handhaben. Das System von Piab bietet schnelles und sicheres Greifen dank des anfänglich hohen Vakuumflusses, der durch die mehrstufigen COAX®-Ejektoren gewährleistet wird. Im Vergleich zu anderen Ejektoren sind sie bis zu doppelt so schnell und liefern bei gleichem Druckluftverbrauch den dreifachen Volumenstrom herkömmlicher Vakuum-Ejektoren.

Steelgran Componentes S.A. hat bereits erfolgreich Piab FCF-Friction Cups sowie Niveaukompensatoren in einer Produktionslinie installiert, um Metallbleche zum Stanzen zu handhaben. Daher ist das Unternehmen bereits mit der Leistung und Langlebigkeit der Piab Komponenten vertraut und konnte sich erneut auf den Vorschlag von CATS verlassen. Dank der einzigartigen mehrstufigen COAX®-Ejektortechnik konnten 85 % Energie eingespart und die Zykluszeit je nach Kartongröße und Greifzeit auf 15 bis 40 Sekunden reduziert werden. Darüber hinaus wurde die erforderliche Produktionsgeschwindigkeit zur Vermeidung von Engpässen erfolgreich realisiert.

„Der Austausch des Greifsystems an unserem End-of-Line-Roboter hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen“, sagt Jesús Chica, Produktions- und Wartungsleiter bei Steelgran Componentes S.A. „Mit Kenos® KVGL von Piab konnten wir eine Produktverlustrate von 0 % erreichen und den Lärmpegel, der durch den Vakuumerzeuger entsteht, um 50 % reduzieren“, meint er abschließend.

Die Kenos® Vakuumgreifer von Piab vereinfachen automatisierte Handhabungsprozesse und gewährleisten ein zuverlässiges Greifen einer Vielzahl von Produkten mit unterschiedlichen Formen, Oberflächen und Abmessungen. Die Greifer können mit integrierten Vakuumerzeugern oder mit externen Pumpen ausgestattet werden, wenn eine hohe Saugleistung erforderlich ist. Als Vakuumflächengreifer ist die Kenos® KVGL-Serie ideal für das Palettieren von Kartons. Er lässt sich je nach Anwendung in separate Vakuumzonen unterteilen und mit bis zu acht COAX®-Ejektoren oder einer externen Pumpe ausstatten.

Über CATS, S.L.

Das 1992 gegründete und in Málaga ansässige Unternehmen Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros, S.L. (kurz CATS) vermarktet und vertreibt Industriebedarf und entwickelt Projekte und Wartungen in verschiedenen Branchen. Die Mitarbeiter sind Experten in den Bereichen Pneumatik, Hydraulik, Steuerung und Antriebe, Kompressoren und Luftnetze, Messtechnik, Prozesskontrolle sowie Montage und Installation. Sie sind stets bestrebt, den Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Professionalität zu bieten, um die für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung zu finden.

Über Steelgran Componentes S.A.

Portinox S.A. wurde 1964 gegründet und hat sich von Anfang an auf die Verarbeitung von rostfreiem Stahl spezialisiert. 1978 wurde das Unternehmen von TEKA INDUSTRIAL S.A. übernommen und begann mit der Diversifizierung auf Fässer und andere Industrieprodukte für das Hotel- und Gaststättengewerbe. 2005 wurde STEELGRAND COMPONENTES S.A. als Teil von Portinox S.A. gegründet, um Elektromotoren für die eigenen Motorhauben herzustellen. 2015 wurden alle Unternehmen der TEKA-Behälter-Division Teil der THIELMANN A.G., einer Geschäftseinheit der Schweizer Teka-Gruppe, und sowohl die TEKA GRUPPE als auch THIELMANN wurden Teil von HERITAGE B. Der auf die Herstellung von Dunstabzugshauben spezialisierte Teil der Fabrik wurde direkt von TEKA abhängig und wurde zu STEELGRAN COMPONENTES S.A.

Weitere Informationen

0

Alles löschen

Choose your language

Vergleich nicht möglich

Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?

Feedback senden
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.