Der Saugnapf ECX36 von Piab besteht aus transparentem, nicht detektierbarem, lebensmittelgeeignetem Silikon. Seine stabile Konstruktion ist mit einer mehrstufigen Aktivierungsfunktion kombiniert, die eine einfache Kontrolle der Produktfreigabe ermöglicht. Das minimiert das Risiko, Eier zu beschädigen, und ermöglicht so Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Dank des geringen Vakuums, das für den Betrieb erforderlich ist, wird Energie gespart. Ein weiteres Ergebnis ist, dass das Austreten von Eiweiß durch kleine Risse während des Verarbeitungsprozesses reduziert wird, wodurch der Reinigungsbedarf sinkt. Trotzdem ist der Saugnapf für Eier leicht zu reinigen und langzeitbeständig gegen Reinigungsmittel und Ultraschallreinigung.
WeiterlesenThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?