180 N
450 N
660 N
Die Saugnäpfe P100 mit G1/2" Innengewinde eignen sich besonders für die Handhabung stark strukturierter, unebener ebener Flächen wie Steinfliesen, Holz oder Riffelblech. Hergestellt aus Aluminium mit einer EPDM-Gummiprofildichtung, die bei Verschleiß einfach ausgetauscht werden kann Sie ermöglichen den Einsatz der Vakuumtechnik auf Oberflächen, für die sie bisher nicht in Betracht gezogen wurde.
WeiterlesenVergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?