Überspringen

Auswahlhilfe
Artikel-Nr: 0121865 5 Varianten

Saugnapf OCF40x110P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde

Speziell entwickelte Friction Saugnäpfe für ölige Oberflächen, wie z.B. Bleche im Formprozess. Dank des starken Grips auf öligen Oberflächen, widerstehen die Saugnäpfe hohen Scherkräften, in der Regel 2-4 mal mehr als herkömmliche Saugnäpfe. Das OCF-P Design eignet sich für längliche Objekte mit leicht gewölbten und flachen Oberflächen, wie z.B. Karosserieteile in der Automobilindustrie. Die Saugnäpfe haben Noppen auf der Innenseite, um auch bei dünnen Objekten ein Verformen zu verhindern. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material hergestellt und vereinen die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan. Das Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten.

Weiterlesen

Varianten

Show all (5)

Eigenschaften

Show all (7)