piCOBOT® L ist eine einzigartig leistungsstarke Vakuumejektoreinheit, die die Hebeleistungen von Cobots und kleinen Industrierobotern selbst in rauen Umgebungen maximiert. Sie steigert die Produktivität, indem sie schnelle Bewegungen für Anwendungen wie Verpacken, Palettieren, Montage von Teilen und die Bedienung von Maschinen ermöglicht. Da piCOBOT® L mit einer Vielzahl von Greifereinheiten kompatibel ist, von Piab Standard- oder Custom-Line-Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen, ist die Flexibilität, die er bietet, außergewöhnlich.
Weiterlesen Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?