Das KRV-Umschaltventil steuert den Luftstrom und wird typischerweise in Kombination mit externen Vakuumerzeugern verwendet. Das Ventil kann auch in Seitenkanalverdichter-Systeme integriert werden, die für die meisten Kenos®-Lösungen empfohlen werden, um ein Vakuum mit einer hohen Saugleistung zu erzeugen. Die Steuerfunktionseinstellungen umfassen: Saugen, Abblasen sowie eine Neutralstellung, wodurch eine Steuerung der Handhabungszyklen entsprechend der Kundenanforderungen möglich ist.
Die direkt an den KVG120 Greifer angeschlossen KRV-Ventilmodelle steuern den von einem externen Vakuumerzeuger generierten Luftstrom. Diese Ventile können auch verwendet werden, um mehrere Greifer in einer Baureihe bzw. die Greifer parallel zu schalten, um die Deaktivierung/Reaktivierung von Greifern in bestimmten Zyklen zu ermöglichen.
Bei der Integration in Seitenkanalverdichter-Systeme werden die Luftströme auf drei verschiedene Arten gesteuert: Ansaugen von atmosphärischer Luft durch einen Schalldämpfer, Abblasimpuls für eine schnelle Freigabe sowie eine neutrale Position ohne Beteiligung des Greifers
Die robusten und zuverlässigen KRV-Ventile werden in Ausführungen für die Direktmontage sowie mit 3 oder 5 Gewindeanschlüssen angeboten, die alle aus eloxiertem Aluminium bestehen und mit POM-C-Dichtelementen ausgestattet sind.
Wichtige Eigenschaften mit Mehrwert:
- Geringer Wartungsaufwand, da keine internen Komponenten vorhanden sind, die sich verdrehen oder verrutschen können. Dadurch werden Ausfallzeiten vermieden und die Produktivität gesteigert.
- Zubehör wie Schalldämpfer und Filter tragen dazu bei, die Kundenanforderungen zu erfüllen und eine sicherere Arbeitsumgebung zu schaffen.
- Wenn das Gebläse nicht zur Vakuumerzeugung verwendet wird, kann die Neutralposition des KRV-Ventils ausgewählt werden. Dies verlängert die Lebensdauer des Vakuumerzeugers und führt zu geringeren Wartungskosten.
- Schnelle Ventilumschaltung zwischen Saugen/Greifen sowie Abblasimpuls/Freigabe, wodurch die Produktivität der Anlagen gesteigert wird.
- Ein flexibles Ventil, passend für zahlreiche Kenos®-Greifer und Gebläse. Es bietet damit die Möglichkeit an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst zu werden.