Piab präsentiert mit Stolz eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen, die für die Karosserie- und Teilemontage sowie für Anwendungen in Pressenlinien mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit entwickelt wurden. Diese neuen Saugnäpfe ergänzen das jetzt vollständige Programm. Insgesamt handelt es sich um 22 neue Saugnäpfe.
Die neue Saugnapf-Baureihe unterstützt die Branchenstandards in Bezug auf Abmessungen und Schnittstellen, um den Einsatz in Ihren Anwendungen sowie die Installation zu vereinfachen. Die Saugnäpfe können auch als gute Alternative für Anwendungen außerhalb der Automobilindustrie eingesetzt werden, wie z.B. in den Bereichen Holz, Blechhandhabung, Luft- und Raumfahrt sowie bei der Handhabung von weißer Ware.
Alle Saugnäpfe bestehen aus 60 Shore (A), silikonfreiem Nitril-PVC, einem haltbaren sowie kostengünstigen Material. Die Automobil-Saugnäpfe haben Reibungsstollen, um den Scherkräften während des Betriebs besser standzuhalten. Alle Saugnäpfe verfügen über einen integrierten Aluminiumeinsatz, sodass Sie entweder Ihre eigene Befestigungslösung anbringen oder eine der anderen von Piab angebotenen Befestigungsoptionen verwenden können, einschließlich eines Schnellverbindungssystems – dem T-Slot. Unsere Automobil-Saugnäpfe erzielen selbst bei einem niedrigen Vakuumniveau eine hohe Haltekraft. Dadurch stehen ausreichend Reserven für Anwendung, die ein tieferes Vakuumniveau erfordern zur Verfügung.
Verfügbare Saugnäpfe:
PAF – Piab Automobil Flach, 5 Saugnäpfe, Größen von 30-80mm.
Der PAF ist ein runder Flachsaugnapf für die dynamische Handhabung flacher und unebener/gebogener Metallbleche. Das Reibungsmuster im Inneren des Saugnapfes und an der Saugnapflippe verhindert das Verrutschen der Bleche. Der PAF bietet eine breite Dichtfläche für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Schmutz. Die Saugnäpfe sind mit allen wichtigen Befestigungsvarianten der Automobilindustrie sowie mit einem Schnellverbindungssystem verfügbar – dem T-Slot, der schnelle Wechsel ermöglicht und die ovalen Saugnäpfe in der richtigen Position hält
- Optimal für leicht gewölbte und flache Oberflächen, wie sie z.B. bei der Handhabung von Blechen in Automobilanwendungen vorkommen
- Die Saugnäpfe haben Abstützrippen, die verhindern, dass dünne Objekte beschädigt werden
- Kann hohen Scherkräften standhalten
- Entwickelt, um sowohl trockene als auch ölige Werkstücke zu handhaben
PAB – Piab Automobil Balg, 5 Saugnäpfe, Größen von 30-80mm.
Der PAB ist ein runder Balgsaugnapf für die dynamische Handhabung flacher und unebener/gebogener Metallbleche. Das Reibungsmuster im Inneren des Saugnapfes und an der Saugnapflippe verhindert das Verrutschen der Bleche. Der Saugnapf verfügt über eine breite Dichtfläche für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Schmutz. Die Saugnäpfe sind mit allen wichtigen Befestigungsvarianten der Automobilindustrie sowie mit einem Schnellverbindungssystem verfügbar – dem T-Slot, der schnelle Wechsel ermöglicht und die ovalen Saugnäpfe in der richtigen Position hält.
- Für die Handhabung dünner Bleche in Automobilanwendungen
- Geeignet für flache und unebene/gewölbte Oberflächen oder wenn ein Niveauausgleich erforderlich ist, beispielsweise beim Entstapeln
- Entwickelt um sowohl trockene als auch ölige Werkstücke zu handhaben
- Kann hohen Scherkräften standhalten
- Die innere Struktur bietet Stabilität und guten Halt während der Bewegung in jeder Ausrichtung
Neue Saugnäpfe:
PAOF – Piab Automobil Oval Flach, 4 Saugnäpfe, Größen von 16x50, 30x90, 40x80 und 50x100mm.
Der PAOF ist ein ovaler, flacher Saugnapf für die dynamische Handhabung von länglichen Metallblechen. Der POAF ermöglicht eine gute Stabilität und wenig Eigenbewegung. Das Reibungsmuster an der Lippe des Saugnapfes verhindert, dass ölige Bleche verrutschen. Der POAF bietet eine breite Dichtfläche für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Schmutz. Die Saugnäpfe sind mit allen wichtigen Befestigungsvarianten der Automobilindustrie sowie mit einem Schnellverbindungssystem verfügbar – dem T-Slot, der schnelle Wechsel ermöglicht und die ovalen Saugnäpfe in der richtigen Position hält.
- Optimal für lange, schmale Blechteile mit leicht gekrümmten oder flachen Oberflächen, wie Metallbleche im Karosseriebau
- Entwickelt um sowohl trockene als auch ölige Werkstücke zu handhaben
- Kann hohen Scherkräften standhalten
- Die Stützrippen verhindern, dass dünne, empfindliche Objekte verformt werden und sorgen für eine zusätzliche Reibung, wenn die Hebekraft parallel zur Oberfläche des Objektes ausgerichtet ist.
PAOB – Piab Automobil Oval Balg, 3 Saugnäpfe, Größen von 30x60, 40x80 und 55x110mm.
Der PAOB ist ein ovaler Balgsaugnapf für die dynamische Handhabung von länglichen Metallblechen. Die Saugnäpfe ermöglichen eine gute Stabilität, wenig Eigenbewegung und sind perfekt, wenn ein Niveauausgleich erforderlich ist. Der PAOB eignet sich hervorragend für die Handhabung dünner Bleche, ohne diese zu verformen oder zu verbeulen. Das Reibungsmuster an der Lippe des Saugnapfes verhindert, dass ölige Bleche verrutschen. Die Saugnäpfe verfügen über eine breite Dichtfläche für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Schmutz sowie bei Graten. Darüber hinaus verhindert das Saugnapfdesign ein Anhaften und ein Selbstvakuum. Die Saugnäpfe bieten auch eine Verstärkung des Balgs, um eine Implosion zu vermeiden. Die Saugnäpfe sind mit allen wichtigen Befestigungsvarianten der Automobilindustrie sowie mit einem Schnellverbindungssystem verfügbar – dem T-Slot, der schnelle Wechsel ermöglicht und die ovalen Saugnäpfe in der richtigen Position hält.
- Optimal geeignet für die Handhabung länglicher Objekte mit gewölbten und flachen Oberflächen, wie sie beispielsweise in Zuführsystemen für Automobil-Pressenstraßen in vielen verschiedenen Größen und Formen benötigt werden.
- Optimal für trockene als auch ölige Werkstücke
- Kann Gegenstände mit Höhendifferenzen handhaben.
PAXB – Piab Automobil X-tra Balg, 5 Saugnäpfe, Größen von 32-88mm.
Der PAXB ist ein runder Mehrfachbalg-Saugnapf mit einem sehr hohen Hub für die dynamische Handhabung unebener oder gebogener Bleche/Gegenstände wie z.B. Rohre (er ermöglicht eine optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen). Die Saugnäpfe ermöglichen eine optimale Haltekraft und Dämpfungswirkung beim Aufsetzen auf die Werkstücke. Sie ermöglichen eine optimale Stabilität sowie Beständigkeit gegen horizontale Kräfte und das Reibungsmuster verhindert das Verrutschen öliger Bleche. Der Saugnapf bietet eine breite Dichtfläche für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Schmutz. Die Verwendung des Saugnapfes ist bereits bei einem niedrigen Vakuumniveau möglich. Darüber hinaus verhindert das Saugnapfdesign ein Anhaften und ein Selbstvakuum. Die Saugnäpfe bieten auch eine Verstärkung des Balgs, um eine Implosion zu vermeiden. Die Saugnäpfe sind mit allen wichtigen Befestigungsvarianten der Automobilindustrie sowie mit einem Schnellverbindungssystem verfügbar – dem T-Slot, der schnelle Wechsel ermöglicht und die ovalen Saugnäpfe in der richtigen Position hält.
- Optimal für flache sowie unebene/gewölbte Metalloberflächen, wenn ein Niveauausgleich erforderlich ist
- Friction-Saugnapf mit einem Mehrfachbalg für trockene und ölige Bleche in Karosseriebauanwendungen.
Piab Automobil-Saugnäpfe Broschüre (pdf)