Überspringen

Auswahlhilfe
Artikel-Nr: Swivel arm slide on 50, pin 16 9 Varianten

Schwenkarm seitlich verschiebbar, 50mm Verlängerung, für 16mm Zapfen

Der Schwenkarm bietet unbegrenzte Positionierungsmöglichkeiten für den Saugnapf und vereinfacht so die Suche nach der richtigen Stelle auf dem Bauteil, um es richtig handhaben bzw. halten zu können. Funktionales Zubehör sind dezentrale Vakuumpumpen oder dezentrale Vakuumanschlüsse für ein zentrales Vakuumsystem. Sie sind in verschiedenen Konfigurationen und mit speziellen Funktionen wie Energie-Spar-System, Extra Sicherheit oder Niveauausgleich verfügbar. Die funktionale Befestigung wird durch einen voll flexiblen Kugelhalter oder durch einen starren und rotierenden Zapfen / Apfelkern an einem PMAT Schwenkarm montiert.

Weiterlesen
Konfigurieren

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

Varianten

Show all (9)