COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet. Die Zweistufen COAX® Cartridge MICRO ist vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor. Sein geringes Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können. Die Zweistufen COAX® Cartridge MINI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MINI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Das Zweistufen COAX ® Cartridge MIDI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MIDI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Die MIDI Cartridge sind effiziente Erzeuger von Luftblasen und eignen sich auch für eine schnelle Evakuierung von großen Volumina.
WeiterlesenSpeisedruck | Druckluftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0,79 | 0,76 | 0,35 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,1 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 93 |
Speisedruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit (s/l) um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa) | Max. Vakuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0,79 | 0,11 | 0,47 | 0,94 | 1,5 | 2,2 | 3,1 | 4,3 | 6,6 | 14 | 93 |
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?