Dies ist ein Standard-Förderer, der in vielen Industriezweigen aber auch in der chemischen Industrie eingesetzt wird. Er hat eine hohe Förderleistung bei kleinen Abmessungen. Dieser Förderer wird oftmals als eine Alternative zu mechanischen Fördersystemen eingesetzt, wenn staubfreie Förderung oder geringe Wartung gefordert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Pumpe auf der COAX® Technologie basiert – der energieeffizientesten Art zur Erzeugung von Vakuum. Die Förderkapazität beträgt bis zu 7,5 t/h.
Weiterlesen Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?