Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Universal – piFLOW®i

Dies ist ein Standard-Förderer, der in vielen Industriezweigen aber auch in der chemischen Industrie eingesetzt wird. Er hat eine hohe Förderleistung bei kleinen Abmessungen. Dieser Förderer wird oftmals als eine Alternative zu mechanischen Fördersystemen eingesetzt, wenn staubfreie Förderung oder geringe Wartung gefordert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Pumpe auf der COAX® Technologie basiert – der energieeffizientesten Art zur Erzeugung von Vakuum. Die Förderer von Piab sind nach ATEX Staub zertifiziert. piFLOW®p und piFLOW®t sind nach ATEX Gas zertifiziert. Die Förderkapazität beträgt bis zu 4 t/h. Alle Förderer sind entweder mit einer Ejektor betriebenen Vakuumpumpe oder mit einer mechanischen Pumpe verfügbar.


piFLOW®i
Dies ist ein Förder weit verbreitet in der allgemeinen Industrie und manchmal in der chemischen Industrie verwendet. Alle Förderer sind entweder mit einer Ejektor betriebenen Vakuumpumpe oder mit einer mechanischen Pumpe verfügbar.
teaser_Filters_f&i
Ersatzteile piFLOW®i
Der Vakuumförderer ist zuverlässig und erfordert wenig Wartung. Es ist jedoch regelmäßig notwendig, einige der Teile auszuwechseln, um eine maximale Produktivität aufrechtzuerhalten.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Zubehör piFLOW®i
Verschiedenes Zubehör, um Ihren Vakuumförderer zu optimieren.

Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns