Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piFLOW®f

Dieser Vakuumförderer ist in den Industriezweigen, in denen Lebensmittelqualität gefordert wird, weit verbreitet. Er wird oftmals als Alternative zu mechanischen Förderern eingesetzt, wenn ein staubfreies Fördern oder wenig Wartung verlangt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Pumpe auf der COAX®-Technologie basiert, dem energieeffizientesten Weg, um Vakuum zu erzeugen. Kapazität bis zu 4 t/h. Unsere Förderer für die Lebensmittelindustrie sind mit einem Gehäuse aus Edelstahl (ASTM 304) ausgestattet und die Dichtungen, die in direktem Kontakt mit dem zu förderndem Produkt stehen erfüllen die FDA, um den Anforderungen der Lebensmittelindustrie gerecht zu werden. Alle Förderer sind entweder mit einer Ejektor betriebenen Vakuumpumpe oder mit einer mechanischen Pumpe verfügbar.


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns