Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSAVE® sense 03/60 (grün), 100p, 0202427

67955

Artikelnr. 0202427

Die Produktabbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

  • Vakuum-Strömungsventile, die es ermöglichen, dass einige Sauger das Bauteil/die Bauteile verfehlen können und das dabei trotzdem noch genug Vakuum-Niveau im System übrig ist, um mit schneller Reaktion ansaugen und ablegen zu können.
  • Die Strömungsventile sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein Strömungsventil für jeden Saugnapf.
  • Der Einsatz von Strömungsventilen ermöglicht die Installation einer kleineren Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
  • Ebenfalls geeignet für Bauteile mit rauer Oberfläche und somit Leckage um die Lippe des Saugnapfes herum.
  • Erhältlich in vier Größen mit unterschiedlichen Durchflussleistungen / Merkmalen, passend zu dem unterschiedlichen Grad der Leckage sowie der unterschiedlichen Größe des Saugnapfs.
  • Die Ventile sind einzeln für die Integration erhältlich oder in einer Aluminium Befestigung mit Außen – und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Material HNBR, Thermoplastisches Polyurethan (TPE-U)
Vakuumfluss/Ventil geschlossen 0,06 (@ 45 -kPa) Nl/s
Vakuumfluss zum Schließen des Ventils 0,37 (@ 3 -kPa) Nl/s
Temperatur -20 – 80 °C
Ventil-Farbe Grün
Gewicht 0,3 g
Ersatzteile
Artikelnr.
piSAVE® sense Montagewerkzeug 16mm 0202589

Support
Training (4)
Youtube Videos (2)
    • Saugnäpfe

      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns