Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf D30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb, 0101238

0101238

Artikelnr. 0101238

  • Geeignet für gewölbte oder unregelmäßige Flächen.
  • Kann auch über Ecken und Kanten greifen.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 13 mm
Max. vertikale Bewegung 5 mm
Anwendung Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech
Material Chloropen (CR)
Saugnapfmodell D
Form Tief
Volumen 5 cm³
Gewicht 4 g
Befestigung
Anschlußgewinde 1/8"
Befestigungsart Aussengewinde
Befestigungstyp G-Gewinde
Befestigungsoptionen Filtersieb
Abmessung
Höhe 31,2 mm
Außendurchmesser 32 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
20 -kPa 14 N 11,2 N
60 -kPa 26 N 16,8 N
90 -kPa 31 N 17,8 N
Material
Chloropen (CR)
Farbe Schwarz
Härtegrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 110 °C
Materialbeständigkeit
Chloropen (CR)
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren -
Etanol N/A
Hydrolyse ++
Metanol N/A
Öl +
Oxidation ++
Benzin +
Verschleißfestigkeit +++
Wetter & Ozon ++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Ersatzteile
Artikelnr.
Saugnapf D30-2 Chloropren 0101125
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085

Zubehör
Artikelnr.
Saugnapf D30-2 Silikon 0101126
Befestigung 1/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250088
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde 3250004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251001
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251005
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
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
      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns