Konfigurieren Sie Ihren piGRIP®,
- Die Standard-Lippen (S) sind für vielfältige Anwendungen geeignet. Unter den Standard Lippen gibt es eine grüne und eine blaue Ausführung. Die grüne Standardlippe ist geeignet für relativ ebene Oberflächen aus nicht porösem Material. Sie ist besonders verschleißfest.
- Die blaue Standardlippe wird empfohlen für unebene und raue Oberflächen, z.B. strukturierte Kunststoffartikel. FDA&EU zugelassenes Material empfohlen für die Lebensmittelindustrie.
- Die flexiblen Lippen (FX) verfügen über ein extra Abdichtungsvermögen. Die flexiblen Lippen sind einsetzbar für Materialien mit unebenen Oberflächen (genarbt oder strukturiert) und poröse Materialien, wie z.B. Wellpappe. Sowohl blaue als auch gelbe Lippen sind aus FDA&EU zugelassenem Material und für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie empfohlen.
- The flexible lips (FXI) includes a high flow retainer as well as a slightly higher diam. than the traditional FX lip. The lips comes in 18 and 30 shore - this gives extra ordinary sealing and lifting capabilities. They are suitable for surface leaking-, porous materials and irregular surfaces. Both the 18 shore (Pink) and 30 shore (yellow) lips have FDA&EU approved material recommended for food handling.
- Die Schaumstofflippen (FLI-S) sind für unebene Oberflächen geeignet. Einsetzbar, wenn herkömmliche Lippen nicht genügend abdichten. Kann mechanische Greifer ersetzen.
- Die Schaumstofflippen (FLI-F) sind geeignet für stark strukturierte Oberflächen, Gegenstände mit Relief oder Vertiefungen oder sehr rauhe Oberflächen wie gesägtes Holz oder Plexiglas für Duschkabinen. Sie können einige mm Höhendifferenz ausgleichen und haben dabei sehr gute Abdichteigenschaften. Die Saugnapflippen bestehen aus langlebigem Naturkautschuk und sind silikonfrei.
- Die Bag Lippen (BGI) sind sehr gut geeignet für die Handhabung von schwierigen Tüten und Beuteln sowie schweren Tüten mit z.B. Flüssigkeiten. Die Bag Lip ist aus FDA&EU zugelassenem Material und für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie empfohlen.
- Die Lippen für heiße Oberflächen (HS) sind ausgezeichnet für die Aufnahme heißer Objekte geeignet, wie z.B. bei Spritzgussmaschinen. Das Material ist silikonfrei (PWIS frei), daher für das Handling von Produkten vor dem Lackierprozess geeignet.
- Die Bälge sind geeignet wenn ein Niveauausgleich benötigt wird. Stabile / standfeste Bälge ermöglichen hohe Maschinengeschwindigkeiten. Besonders hohe Haltekraft im Vergleich zu herkömmlichen Saugnäpfen bei gleicher Größe. Der steife Balg behält auch bei tiefen Vakuumniveaus immer seine Form. Verfügbar in FDA&EU Material. Recycelbar.
- Die Stütze ist eine geniale Schnittstelle und Verbindung zwischen Befestigungen und Balg oder Lippe (für Flach-Saugnäpfe). Abstützrippen mit guten Verschleiß- und Reibeigenschaften beim Einsatz als Flachsaugnapf. Verfügbar in FDA&EU Material. Recycelbar.
- Available lip diameters; 20-84mm
Support
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
piGRIP® suction cups
piGRIP® - Taking gripping to new dimensions
-
Saugnäpfe
-
Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
-
Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.
-
Was ist DURAFLEX®?
-
DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.
-
Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
-
Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).
-
Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
-
Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.
-
Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?