Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Rechteckiger Balg

Die rechteckigen Saugnäpfe werden für die Handhabung von langen und schmalen Objekten/ Oberflächen empfohlen, wenn eine maximale Hubkraft und Grip gewünscht werden. Die rechteckigen Balg Saugnäpfe sind besonders geeignet für Produkte in Flowpacks, wie etwa Schokoriegel und wenn ein Niveauausgleich erwünscht ist. Die lange Ausführung mit einem zusätzlichen Balg ist für Gegenstände mit großen Höhendifferenzen geeignet.


RB-family-node
RB – Rechteckiger Balg (20x45–30x55 mm)
Die rechteckigen Balgsauger bieten einen extra guten Halt auf Kunststoff-Flowpacks, wie z.B. Schokoriegel.
RBRBL_node_5products_287x152px
RBL – Rechteckiger Balg (20x45,30x55,60x60 mm)
Die rechteckigen Balgsauger bieten einen extra guten Halt auf Kunststoff-Flowpacks, wie z.B. Schokoriegel. Mit einem zusätzlichen Balg für Gegenstände mit großen Höhendifferenzen geeignet.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns