Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

F75P

F75P
  • Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen.
  • Sehr gute Stabilität und geringer Federweg.
  • Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche.
  • PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Artikel


Artikelbeschreibung
0104724 Saugnapf F75P Polyurethan 30/60
Artikelnr.: 0104724
0106829 Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz
Artikelnr.: 0106829
0106349 Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0106349
0106350 Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0106350
0106351 Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0106351
0106352 Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0106352
0106830 Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0106830
0108800 Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0108800
0111584 Saugnapf F75P Polyurethan 60
Artikelnr.: 0111584
0107320 Saugnapf F75P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz
Artikelnr.: 0107320
0107321 Saugnapf F75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0107321
0108801 Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0108801
0111585 Saugnapf F75P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0111585
0111586 Saugnapf F75P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0111586
0111587 Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0111587
0111588 Saugnapf F75P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0111588

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns