Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr

Piab

Saugnapf B75 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb, 0101856

0101856

Artikelnr. 0101856

  • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 40 mm
Max. vertikale Bewegung 24 mm
Anwendung Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech
Material Nitril-PVC (NPV)
Saugnapfmodell B
Form Balg
Volumen 110 cm³
Gewicht 35 g
Befestigung
Anschlußgewinde 1/8"
Befestigungsart Innengewinde
Befestigungstyp NPSF-Gewinde
Befestigungsoptionen Filtersieb
Abmessung
Höhe 50,3 mm
Außendurchmesser 78 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft
20 -kPa 74 N
60 -kPa 167 N
90 -kPa 226 N
Material
Nitril-PVC (NPV)
Farbe Schwarz
Härtegrad 50 °Shore A
Temperatur 0 – 90 °C
Materialbeständigkeit
Nitril-PVC (NPV)
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren +
Etanol N/A
Hydrolyse ++
Metanol N/A
Öl +++
Oxidation ++
Benzin +++
Verschleißfestigkeit +++
Wetter & Ozon ++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Ersatzteile
Artikelnr.
Befestigung 75, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100553
Saugnapf B75 Nitril-PVC 3150107P

Zubehör
Artikelnr.
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Befestigung 75, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100548
Befestigung 75, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100555
Befestigung 75, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100551
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Saugnapf B75 HNBR 3150107T
Saugnapf B75 HNBR mit Unterlegscheibe 3150034T
Saugnapf B75 Nitril-PVC mit Unterlegscheibe 3150034P
Saugnapf B75 Silikon 3150107S
Saugnapf B75 Silikon mit Unterlegscheibe 3150034S
Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Bedienungsanleitungen (1)
Broschüren (1)
Zertifikate (1)
White papers (1)
Training (4)
    • Saugnäpfe

      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?
    Angebot anfordern

    Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren hier starten um ein Angebot anzufordern.

    Piab AB © 2017 Rechtlicher Hinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns