Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Materialien mit Kontakt zu Lebensmitteln (FDA & EU), nicht dedektierbar

Das Material ist von der FDA (FDA 21 CFR 177.2600 frei gegeben. ) und entspricht den EU Regularien 1935/2004. Die meisten Saugnäpfe sind transparent mit einem Zusatz an Pigmenten.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_B_bellows_FDA
B - Balgsauger FDA & EU (5–150 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600. ) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die meisten der Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. 
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Langer Balgsauger FDA & EU (20–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Sie können in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Langer Balgsauger FDA & EU (30–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Optimiert für Beutel mit zerbrechlichem Inhalt und Lebensmittel. 
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Langer Balgsauger FDA & EU (30–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit flüssigen, viskosen Inhalten sowie tiefgefrorene Lebensmittel.
teaser_d-deep_fda
D - Tiefer Sauger FDA & EU (15–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Dieser Saugnapf wird für Werkstücke mit unregelmäßiger Oberfläche eingesetzt. Er kann sogar über Ecken und Kanten greifen. Der Tief-Saugnapf kann nicht für ebene Werkstücke eingesetzt werden.
teaser_F_flat_FDA
F - Flacher Sauger FDA & EU (15–150 mm)
Das verwendete Material ist lebensmittelechtes Silikon. Es ist frei von Farbpigmenten, von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004.(FDA genehmigt). Die Saugnäpfe sind weich und biegsam und können in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden.
group-transp-small
F-OB Lebensmittel, Oval Balg, nicht detektierbar (10x30–30x60 mm)
Der kleine ovale Balg Vakuum-Saugnapf aus lebensmittelverträglichem Material (FCM) ist für die Handhabung von langen, schmalen Gegenständen geeignet, wenn eine hohe Haltekraft gefordert wird.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universaler Sauger FDA & EU (4–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.

Piab AB © 2018 Rechtlicher Hinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns