Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Materialien mit Kontakt zu Lebensmitteln (FDA & EU), dedektierbar

Ein großes Program an Vakuum-Saugnäpfen um Lebensmittel direkt zu greifen. Das Material ist von der FDA (FDA 21 CFR 177.2600 frei gegeben und erfüllt die EU Regularien EU1935/2004. Alle Vakuum-Saugnäpfe sind blau und detektierbar, sodass, wenn kleine Teile der Saugnäpfe abgehen, diese leicht durch Kameras und Metalldetektoren erkannt werden können. Auch die Saugnapf-Fittinge sind detektierbar und in säurebeständigem Edelstahl (316L) oder lebensmittelverträglichem Kunststoff erhältlich. Vakuum-Saugnäpfe und Fittinge haben in Anlehnung an Lebensmittelstandards ein hygienefreundlches Design, was z.B. die Reinigung erleichtert. Die Vakuum-Saugnäpfe sind innen glatt mit einer sehr dünnen Lippe und stabilen Bälgen. Dies ermöglicht einen excellenten Grip auf Lebensmitteln mit unebener Oberfläche.


BBL-group_small
B-BL - Bäckerei, Langer Balg, detektierbar (30–60mm)
Vakuum-Saugnäpfe aus lebensmittelverträglichem Material (FCM) für die Handhabung von Brot und Gebäck.
FBX-group_small
F-BX - Lebensmittel, 2½ Bälge, detektierbar (10–35 mm)
Die 2½ Bälge F-BX Vakuum-Saugnäpfe aus lebensmittelverträglichem Material (FCM) sind innen glatt, haben sehr dünne Lippen und stabile Bälge.
group-blue-small
F-OB - Lebensmittel, Oval Balg, detektierbar (10x30–30x60 mm)
Der kleine ovale Balg Vakuum-Saugnapf aus lebensmittelverträglichem Material (FCM) ist für die Handhabung von langen, schmalen Gegenständen geeignet, wenn eine hohe Haltekraft gefordert wird.
PD-group_small
P-D - Pralinen und Konfekt, tief, detektierbar (27–36 mm)
Die tiefen Vakuum-Saugnäpfe aus lebensmittelverträglichem Material (FCM) sind für die Handhabung von Pralinen und Konfekt z.B. aus Schokolade geeignet.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns