Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf RB20x45 Befestigung G1/4" Innengewinde, 0202975

0202975

Artikelnr. 0202975

  • Der speziell entwickelte, rechteckige Balg ermöglicht die Handhabung von länglichen Produkten in Flowpacks, wie z.B. Süßigkeiten in Riegelform.
  • Geeignet bei kleineren Niveauunterschieden. Sie können Objekte mit kleinen Höhenunterschieden handhaben.
  • Außergewöhnliche Rückstellfähigkeit des Materials, keine Druckverformung.
  • Die Saugnäpfe aus DURAFLEX® werden aus einem Material hergestellt, dass sowohl die Elastizität von Gummi als auch die Widerstandsfähigkeit von Polyurethan aufweist.
  • Option einer drehbaren Befestigung, um den rechteckigen Saugnapf vor dem Arretieren leicht in die gewünschte Position auszurichten.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 15 mm
Max. vertikale Bewegung 6 mm
Anwendung Beutel öffnen / dünnes Papier - Trennblätter / Folie
Material Polyurethan (PU60)
Saugnapfmodell RB
Form Rechteckiger Balg
Volumen 6,1 cm³
Gewicht 11,6 g
Befestigung
Anschlußgewinde 1/4"
Befestigungsart Innengewinde
Befestigungstyp G-Gewinde
Befestigungsoptionen Kein
Material Al
Abmessung
Höhe 21,5 mm
Außendurchmesser 45,3 mm
Weite 45,3 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
20 -kPa 15 N 21 N
60 -kPa 26 N 33 N
90 -kPa 40 N 57 N
Material
Polyurethan (PU60)
Farbe Grün transparent
Härtegrad 60 °Shore A
Temperatur 10 – 50 °C
Materialbeständigkeit
Polyurethan (PU60)
Alkohol N/A
Konzentrierte Säuren +
Etanol +
Hydrolyse +
Metanol -
Öl +++
Oxidation -
Benzin +
Verschleißfestigkeit +++
Wetter & Ozon +++
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
White papers (2)
Training (4)
    • Saugnäpfe

      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2018 Datenschutzhinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns