Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCOBOT®

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(2)
  • Auf der patentierten COAX®-Technik basierender Vakuumejektor mit integrierten Bedienelementen.
  • Wählen Sie zwischen einer generischen elektrischen Schnittstelle mit verschiedenen Montagemöglichkeiten nach ISO 9409-1 oder individuell angefertigten Interfaces für kollaborative Roboter (UR3, UR5 und UR10) von Universal Robots (UR).
  • UR-Software (URCaps) für schnelle und einfache Installation/Umsetzung und Programmierung, kompatibel mit der E-Serie und der CB-Serie (nur für Universal Robots - UR ).
  • Für hohe Zuverlässigkeit optimierte Konstruktion.
  • Mechanische und elektrische Schnittstellen.
  • Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe.
  • Integrierte sicherheitsrelevante Funktionen.
  • Flexible Einstellmöglichkeiten und optionale Add-ons für eine perfekte Anpassung an die Anwendungsanforderungen.
  • Ventile mit adaptiver PWM (Pulsbreitenmodulation) zur Verringerung der Wärmeentwicklung und zur weiteren Verbesserung der Zuverlässigkeit.
  • Extra-Ventilschutz (automatische Zustandsüberwachung „Automatic Condition Monitoring“, ACM).
Konfigurieren/Bestellung
Support
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns