Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Prozessvakuum

Entgasung
Entgasung

Um eine effektive Entgasung von Ölen und anderen Flüssigkeiten zu erzielen, wird Vakuum verwendet. Damit wird die grösstmögliche Oberfläche dem Vakuum ausgesetzt. Vorteile mit Piab Kein Service der…

Entleerung und Befüllung
Entleerung und Befüllung

Im Rahmen der Schlussmontage, also bevor das Fahrzeug das Werk verlässt, werden die Flüssigkeitssysteme gefüllt. Damit die Flüssigkeitsbefüllung schneller vonstatten geht, werden die Leitungen...

Evakuierung von Formen
Evakuierung von Formen

Vakuum wird auch bei der Vakuum Formung angewandt, um fertigen Produkten eine bessere Definition zu geben. Vorteile mit Piab Kein Service an der Piab Vakuumpumpe erforderlich Niedriger Geräuschpege…

Verdampfung/ Kristallisation
Verdampfung/ Kristallisation

Vakuum wird genutzt um den Siedepunkt zu reduzieren, damit bei der Verdampfung oder Kristallisation von Flüssigkeiten eine optimale Temperatur und ein optimaler Druck erreicht werden kann. Vorteile…

Filtration von Flüssigkeiten
Filtration von Flüssigkeiten

Vakuum wird verwendet, um einen hohen Differenzdruck an einem Filter zu erzeugen, um eine wirkungsvollere und schnellere Filtration zu erzielen. Typisch für Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten von…

Leckagetest
Leckagetest

Zahlreiche Fahrzeugteile und -systeme müssen luftdicht abgeschlossen sein, um ordnungsgemäß arbeiten zu können. Es ist üblich, für einen Leckagetest die Vakuummethode zu verwenden. Werden Komponent…

Vakuum Trocknung
Vakuum Trocknung

Entfernen von Flüssigkeit aus einem festen Material mit Hilfe von Vakuum. Das Trocknen mit Vakuum wird häufig genutzt, wenn das Produkt hitzeempfindlich ist (Ursache Oxidation), um toxisches Materi…

Vakuum zur Kalibrierung von Messinstrumenten
Vakuum zur Kalibrierung von Messinstrumenten

Vakuum wird für die Simulation von unterschiedlichen, atmosphärischen Drücken und von verschiedenen Höhen für die Kalibrierung von Meßinstrumenten verwendet. Vorteile mit Piab Kein Service an der..…

Vakuum Formung
Vakuum Formung

Während der Vakuum Formung (Thermo-Formung), wird der umgebende atmosphärische Druck zum Formen/Pressen der vorgewärmten Kunststoffplatten in einer Form verwendet. Die Luft wird schnell aus der For…

Vakuumlaminieren
Vakuumlaminieren

Während der Herstellung von den laminierten Produkten wie den Furnieren und dem Plastikrümpfen von Booten, wird das Vakuum benutzt, um Luftblasen zu beseitigen und die Materialfestigkeit zu erhöhen…

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns