Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Maßgeschneiderte Bleche

Maßgeschneiderte Bleche

Das Zusammenfügen von Metallmaterialien von unterschiedlicher Dicke, Stärke oder Beschichtungsart bringt ein „maßgeschneidertes Blech" hervor, das gestanzt werden kann. Maßgeschneiderte Bleche sind äußerst wichtig bei der Reduzierung des Gewichts und der Rohmaterialkosten, aber auch ein entscheidender struktureller Komponent bei der Optimierung von Aufprall / Festigkeit beim Entwurf des Fahrzeugaufbaus. Laser sind ideal für diese Anwendung, da sie sowohl schneiden als auch schweißen. Die Oberfläche ist rutschig bei Öl, also empfehlen sich hohe Friction Cups für ölige Oberflächen. Vakuum wird bei mehreren Schritten des Prozesses genutzt, meist für das Einspeisen / Laden und Entladen.

Vorteile bei Piab

  • Höhere Produktivität und Sicherheit durch speziell entwickelte Friction Saugnäpfe für ölige Oberflächen, die auch das Risiko eines Fallenlassens verringern.
  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.
  • Höhere Sicherheit durch ein spezielles Vakuum-Rückschlagventil.
  • Flexible Montagekomponenten für eine einfache Positionierung der Saugnäpfe.
  • Verbesserte Prozesskontrolle, Erfassung des Vakuums an jedem Saugnapf.
  • Einfache Fehlersuche.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns