Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr


Palettieren und Palettenentladung

Palettieren und Palettenentladung

Als Palettierung wird der Prozess bezeichnet, bei dem Pakete auf eine Palette gestapelt werden. Palettierungsmaschinen verwenden Vakuumpumpen, Saugnäpfe und andere pneumatische Bestandteile. Diese Maschinen nehmen gleichzeitig mehrere Kisten auf und legen sie auf einen Stapel bzw. entfernen sie aus diesem. Aufgrund der erforderlichen hohen Geschwindigkeiten setzt man heute hierfür oft Roboter ein. Eine weitere Vakuumanwendung in diesem Prozess ist die Verarbeitung von Einschub- oder Zwischenbögen, die zwischen einzelne Schichten eingefügt werden.

Konfigurieren Sie Ihre Palettierlösung

Vorteile bei Piab

  • Reduzierter Energieverbrauch mit COAX® Technologie und Optimierern
  • Schnelles und sicheres Greifen Dank des hohen anfänglichen Vakuumflusses der Piab Pumpens
  • Höhere Maschinengeschwindigkeiten Dank der Saugnäpfe mit extra langen und weichen Abdichtungslippen sowie steifem Balg

Piab AB © 2018 Rechtlicher Hinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns