Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Montage von Metallkarosserien

Montage von Metallkarosserien

Bei der Karosseriemontage werden Roboter zum Schweißen und auch für das Material-Handling eingesetzt. In einer Robotermontagezelle, in der z.B. Autotüren produziert werden, wenden wenigstens einige Roboter Vakuum bei den Handling-Vorgängen an. Die Bleche sind immer noch ölig, aber die Geschwindigkeiten und Zykluszeiten sind sehr viel langsamer als beim Prägen. Sicherheit und Energieeinsparungsvorrichtungen sind wichtig für einen effizienten Arbeitsablauf.



Vorteile bei Piab

  • Höhere Produktivität und Sicherheit durch speziell entwickelte Friction Saugnäpfe für ölige Oberflächen, die auch das Risiko eines Fallenlassens verringern.
  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.
  • Höhere Sicherheit durch ein spezielles Vakuum-Rückschlagventil.
  • Flexible Montagekomponenten für eine einfache Positionierung der Saugnäpfe.
  • Verbesserte Prozesskontrolle, Erfassung des Vakuums an jedem Saugnapf.
  • Einfache Fehlersuche.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns