Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Abstapeln von BlechschichtenAbstapeln von Blechschichten

Abstapeln von Blechschichten

Blank Destacker wurde speziell für das Einspeisen von Blechzuschnitten in voll automatische Produktionslinien entwickelt. Metallrohlinge (magnetisch oder nicht magnetisch), Kunststoff, Holz oder Karton werden von einem Stapel abgenommen und in die Produktionslinie eingespeist. Vakuumpumpen und Saugnäpfe werden genutzt, um "aufzunehmen / zu separieren" und einzuspeisen. Es ist wichtig, die richtige Art der Saugnäpfe zu verwenden und sie direkt auf den Rohling zu platzieren, um die Separierung zu erleichtern und sicherzustellen, dass sie während des Handling-Vorgangs nicht verrutschen.


Vorteile bei Piab

  • Höhere Produktivität und Sicherheit durch speziell entwickelte Friction Saugnäpfe für ölige Oberflächen, die auch das Risiko eines Fallenlassens verringern.
  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.
  • Höhere Sicherheit durch ein spezielles Vakuum-Rückschlagventil.
  • Flexible Montagekomponenten für eine einfache Positionierung der Saugnäpfe.
  • Verbesserte Prozesskontrolle, Erfassung des Vakuums an jedem Saugnapf.
  • Einfache Fehlersuche.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns