Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Sortieren von Paketen zwischen Paletten, Gitterboxen und Förderbändern

Sortieren von Paketen zwischen Paletten, Gitterboxen und Förderbändern


Manuelles Sortieren von Paketen findet normalerweise zwischen Paletten, Gitterboxen und Förderbändern statt. Das Entladen von Gitterboxen bringt häufig eine falsche Körperhaltung bei der Arbeit und damit die Gefahr von Rückenschmerzen oder Verletzungen mit sich, wenn Pakete von weiter unten in eine Gitterbox gehoben werden. Häufiges Verdrehen des unteren Rückens beim Heben von Paketen aus der Gitterbox oder von der Palette auf das Förderband erhöht die Gefahr, Rückenschäden zu erleiden.

Vaculex® TP ist die ultimative Lösung beim Sortieren von Paketen oder Kisten zwischen Gitterboxen, Paletten und Förderbändern. Die Arbeiter werden sofort flexibler, schneller und arbeiten ergonomisch – dadurch reduziert sich die Verletzungsgefahr drastisch.

Außerdem können die Arbeiter wählen, ob sie den Vaculex® nur mit einer Hand bedienen, damit die andere für mehr Flexibilität frei bleibt. Beim Befüllen von Gitterboxen oder Stapeln von Paketen auf Paletten erleichtert der Vaculex® TP Vakuumheber die Arbeit, indem er die Pakete positioniert und eine Hand zur Unterstützung frei bleibt.

Videos

Broschüren


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns